Manopole a stella simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox forma L con filettatura esterna (K1016) (K1016.43206X25)

Manopole a stella simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox forma L con filettatura esterna (K1016) K1016.43206X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1016.43206X25

Marca: KIPP

Prezzo: 1.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

D8: 14 mm

H=altezza: 20 mm

H3: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1016.43206X25

Codice componente
K1016.43206X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.90 €

1 4 giorni M63214201025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Corpo con finitura superficiale(mm) lucidato a specchio
Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Colore principale(mm) nero Forma(mm) L
Forma-Tipo(mm) Con filettatura esterna

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox forma L con filettatura esterna (K1016), il codice articolo è il seguente: K1016.43206X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1016.43206X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1016.42505X25
K1016.43206X15
K1016.43206X20
K1016.43206X30
K1016.43206X40
K1016.44008X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.90 €

1 4 giorni M5251216825

1.82 €

1 4 giorni M63214201015

1.87 €

1 4 giorni M63214201020

1.91 €

1 4 giorni M63214201030

2.23 €

1 4 giorni M63214201040

2.55 €

1 4 giorni M84018251320

Supporto tecnico