Codice articolo del costruttore: K0149.14008
Marca: KIPP
Prezzo: 3.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 40 Ø
D2: 14 mm
H=altezza: 26 mm
H3: 13
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0149.14008
Materiale corpo principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale(mm) | caduto | Forma(mm) | A |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma A, grezze (K0149), il codice articolo è il seguente: K0149.14008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0149.14008.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0149.15010 |
K0149.16312 |
K0149.18016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 34 | 17 | ||
6.51 € | 1 | 4 giorni | 63 | 20 | 42 | 21 | ||
9.34 € | 1 | 4 giorni | 80 | 25 | 52 | 25 |