Codice articolo del costruttore: K0149.25010
Marca: KIPP
Prezzo: 6.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 50 Ø
Corpo con finitura superficiale: caduto mm
D=alesaggio: 10 mm
D2: 18 mm
H=altezza: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0149.25010
Codice componente
|
---|
K0149.25010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 € | 1 | 4 giorni | 50 | caduto | 10 | 18 | 32 | 17 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Forma(mm) | B |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma B, forate (K0149), il codice articolo è il seguente: K0149.25010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0149.25010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(Ø)
Corpo con finitura superficiale(mm)
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0149.24008 |
K0149.240082 |
K0149.250102 |
K0149.26312 |
K0149.263122 |
K0149.28016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | 4 giorni | 40 | caduto | 8 | 14 | 25 | 13 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 40 | lucidato | 8 | 14 | 25 | 13 | ||
11.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | lucidato | 10 | 18 | 32 | 17 | ||
8.75 € | 1 | 4 giorni | 63 | caduto | 12 | 20 | 40 | 21 | ||
12.71 € | 1 | 4 giorni | 63 | lucidato | 12 | 20 | 40 | 21 | ||
11.50 € | 1 | 4 giorni | 80 | caduto | 16 | 25 | 50 | 25 |