Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma E, foro filettato cieco (K0149) (K0149.58016)

Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma E, foro filettato cieco (K0149) K0149.58016

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0149.58016

Marca: KIPP

Prezzo: 11.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M16

Diametro esterno: 80 Ø

Corpo con finitura superficiale: caduto mm

D2: 25 mm

H=altezza: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0149.58016

Codice componente
K0149.58016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

11.50 €

1 4 giorni M1680caduto2550252832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Forma(mm) E

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma E, foro filettato cieco (K0149), il codice articolo è il seguente: K0149.58016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0149.58016.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0149.540082
K0149.55010
K0149.550102
K0149.56312
K0149.563122
K0149.580162
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

9.41 €

1 4 giorni M840lucidato1425131518

6.90 €

1 4 giorni M1050caduto1832171821

11.50 €

1 4 giorni M1050lucidato1832171821

8.75 €

1 4 giorni M1263caduto2040212225

12.71 €

1 4 giorni M1263lucidato2040212225

19.11 €

1 4 giorni M1680lucidato2550252832

Supporto tecnico