Codice articolo del costruttore: K0149.64008X30
Marca: KIPP
Prezzo: 9.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8
Diametro esterno: 40 Ø
D2: 14 mm
H=altezza: 25 mm
L=lunghezza della filettatura: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0149.64008X30
Codice componente
|
---|
K0149.64008X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale(mm) | caduto | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma L, con filettatura esterna (K0149), il codice articolo è il seguente: K0149.64008X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0149.64008X30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0149.64008X20 |
K0149.64008X25 |
K0149.64008X40 |
K0149.65010X25 |
K0149.65010X30 |
K0149.65010X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | ||
9.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | ||
11.47 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | ||
11.68 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 |