Manopole a stella simili a DIN 6336, filettatura interna con calotta, forma K (K0155) (K0155.204)

Manopole a stella simili a DIN 6336, filettatura interna con calotta, forma K (K0155) K0155.204

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0155.204

Marca: KIPP

Prezzo: 0.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M4

Diametro esterno: 25 Ø

Cappuccio del colore: nero corvino mm

D8: 12 mm

H=altezza: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0155.204

Codice componente
K0155.204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

0.66 €

1 4 giorni M425nero corvino1216810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, filettatura interna con calotta, forma K (K0155), il codice articolo è il seguente: K0155.204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0155.204.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0155.2045
K0155.2046
K0155.2047
K0155.205
K0155.2051
K0155.20515
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

0.66 €

1 4 giorni M425grigio chiaro RAL 70351216810

0.66 €

1 4 giorni M425rosso semaforo RAL 30201216810

0.66 €

1 4 giorni M425giallo colza RAL 10211216810

0.66 €

1 4 giorni M525nero corvino1216810

0.68 €

1 4 giorni M532nero corvino14201010

0.68 €

1 4 giorni M532grigio chiaro RAL 703514201010

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico