Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox con calotta, forma K (K0154) (K0154.216)

Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox con calotta, forma K (K0154) K0154.216

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0154.216

Marca: KIPP

Prezzo: 4.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M16

Diametro esterno: 63 Ø

Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm

D8: 26 mm

H=altezza: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0154.216

Codice componente
K0154.216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
DIN Peso PL Edelstahl RoHS

4.28 €

1 4 giorni M1663grigio nero RAL 702126402118simile a DIN 63360,0380truetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) nero Forma(mm) K Denominazione Pomello a Lobi
Tipo di filettatura filettatura interna

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox con calotta, forma K (K0154), il codice articolo è il seguente: K0154.216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0154.216.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0154.2047
K0154.205
K0154.2051
K0154.2165
K0154.2166
K0154.2167
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
DIN Peso PL Edelstahl RoHS

1.31 €

1 4 giorni M425giallo colza RAL 10211216810simile a DIN 63360,0070truetrue

1.31 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216810----

1.33 €

1 4 giorni M532grigio nero RAL 702114201010simile a DIN 63360,0090truetrue

4.28 €

1 4 giorni M1663grigio chiaro RAL 703526402118simile a DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 giorni M1663rosso semaforo RAL 302026402118simile a DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 giorni M1663giallo colza RAL 102126402118simile a DIN 63360,0380truetrue

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico