Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox senza calotta, forma D (K0154)

Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche filettatura interna inox senza calotta, forma D (K0154)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma D: con boccola filettata senza coperchio

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0154.504
K0154.505
K0154.5051
K0154.506
K0154.5061
K0154.508
K0154.5081
K0154.510
K0154.5101
K0154.5102
K0154.512
K0154.5121
K0154.516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
DIN Peso PL Edelstahl RoHS

1.27 €

1 4 giorni M4251216810simile a DIN 63360,0070truetrue

1.27 €

1 4 giorni M5251216810----

1.30 €

1 4 giorni M53214201010simile a DIN 63360,0090truetrue

1.30 €

1 4 giorni M63214201010----

1.27 €

1 4 giorni M6251216810simile a DIN 63360,0060truetrue

1.52 €

1 4 giorni M84018251314----

2.23 €

1 4 giorni M85022321714simile a DIN 63360,0240truetrue

2.23 €

1 4 giorni M105022321714----

1.52 €

1 4 giorni M104018251314simile a DIN 63360,0150truetrue

4.12 €

1 4 giorni M106326402114simile a DIN 63360,0370truetrue

4.12 €

1 4 giorni M126326402118----

2.23 €

1 4 giorni M125022321718simile a DIN 63360,0370truetrue

4.12 €

1 4 giorni M166326402118simile a DIN 63360,0410truetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) nero Forma(mm) D Denominazione Pomello a Lobi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico