Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma C, foro cieco (K0150) (K0150.363123)

Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma C, foro cieco (K0150) K0150.363123

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0150.363123

Marca: KIPP

Prezzo: 15.84

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo con finitura superficiale: disseccato mm

D=alesaggio: 12 mm

D2: 20 mm

H=altezza: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0150.363123

Codice componente
K0150.363123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

15.84 €

1 4 giorni 63disseccato122042212225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) C

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma C, foro cieco (K0150), il codice articolo è il seguente: K0150.363123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0150.363123.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0150.332062
K0150.332063
K0150.340082
K0150.340083
K0150.350102
K0150.350103
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

7.85 €

1 4 giorni 32lucidato61221101215

7.07 €

1 4 giorni 32disseccato61221101215

10.33 €

1 4 giorni 40lucidato81426131518

9.30 €

1 4 giorni 40disseccato81426131518

13.58 €

1 4 giorni 50lucidato101834171821

12.21 €

1 4 giorni 50disseccato101834171821

Supporto tecnico