Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma D, filettatura svasata (K0150) (K0150.450102)

Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma D, filettatura svasata (K0150) K0150.450102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0150.450102

Marca: KIPP

Prezzo: 14.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10

Diametro esterno: 50 Ø

Corpo con finitura superficiale: lucidato mm

D2: 18 mm

D6: 10.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0150.450102

Codice componente
K0150.450102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

14.65 €

1 4 giorni M1050lucidato1810.5341718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) D

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma D, filettatura svasata (K0150), il codice articolo è il seguente: K0150.450102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0150.450102.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0150.432063
K0150.440082
K0150.440083
K0150.450103
K0150.463122
K0150.463123
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

7.83 €

1 4 giorni M632disseccato126.4211011

11.01 €

1 4 giorni M840lucidato148.4261314

9.90 €

1 4 giorni M840disseccato148.4261314

13.19 €

1 4 giorni M1050disseccato1810.5341718

18.57 €

1 4 giorni M1263lucidato2013422122

16.72 €

1 4 giorni M1263disseccato2013422122

Supporto tecnico