Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (K0150) (Codici componente - Download CAD)

Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (K0150)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: foro cieco filettato

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0150.540082
K0150.540083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)

11.01 €

1 4 giorni M840lucidato1426131518

9.90 €

1 4 giorni M840disseccato1426131518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) E

Supporto tecnico