Codice articolo del costruttore: K0150.632063X15
Marca: KIPP
Prezzo: 11.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 32 Ø
D2: 12 mm
H=altezza: 21 mm
H3: 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0150.632063X15
Codice componente
|
---|
K0150.632063X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale(mm) | disseccato | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma L, con filettatura esterna (K0150), il codice articolo è il seguente: K0150.632063X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0150.632063X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0150.632063X20 |
K0150.632063X25 |
K0150.632063X30 |
K0150.640083X20 |
K0150.640083X25 |
K0150.640083X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | ||
11.51 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | ||
11.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | ||
12.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 20 | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 25 | ||
12.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 30 |