Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura esterna, forma L (K0152) (K0152.45010X40)

Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura esterna, forma L (K0152) K0152.45010X40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0152.45010X40

Marca: KIPP

Prezzo: 1.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10

Diametro esterno: 50 Ø

D8: 22 mm

H=altezza: 32 mm

H3: 17


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0152.45010X40

Codice componente
K0152.45010X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.90 €

1 4 giorni M105022321740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero lucido Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura esterna, forma L (K0152), il codice articolo è il seguente: K0152.45010X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0152.45010X40.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0152.43206X15
K0152.43206X20
K0152.43206X25
K0152.45010X50
K0152.46312X30
K0152.46312X35
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.82 €

1 4 giorni M63214201015

0.82 €

1 4 giorni M63214201020

0.84 €

1 4 giorni M63214201025

2.40 €

1 4 giorni M105022321750

2.68 €

1 4 giorni M126326402130

2.75 €

1 4 giorni M126326402135

Supporto tecnico