Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura esterna, forma L (K0155) (K0155.405X10)

Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura esterna, forma L (K0155) K0155.405X10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0155.405X10

Marca: KIPP

Prezzo: 0.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Diametro esterno: 25 Ø

Cappuccio del colore: nero corvino mm

D8: 12 mm

H=altezza: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0155.405X10

Codice componente
K0155.405X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.54 €

1 4 giorni M525nero corvino1216810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura esterna, forma L (K0155), il codice articolo è il seguente: K0155.405X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0155.405X10.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0155.4055X25
K0155.4055X30
K0155.4055X35
K0155.405X15
K0155.405X20
K0155.405X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.55 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216825

0.55 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216830

0.59 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216835

0.54 €

1 4 giorni M525nero corvino1216815

0.54 €

1 4 giorni M525nero corvino1216820

0.55 €

1 4 giorni M525nero corvino1216825

Supporto tecnico