Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura interna, forma K (K0152) (K0152.26312)

Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura interna, forma K (K0152) K0152.26312

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0152.26312

Marca: KIPP

Prezzo: 2.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12

Diametro esterno: 63 Ø

D8: 26 mm

H=altezza: 40 mm

H3: 21


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0152.26312

Codice componente
K0152.26312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

2.27 €

1 4 giorni M126326402122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero lucido Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336, con filettatura interna, forma K (K0152), il codice articolo è il seguente: K0152.26312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0152.26312.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0152.22004
K0152.22505
K0152.23206
K0152.24008
K0152.25010
K0152.28016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

0.77 €

1 4 giorni M420101376.5

0.62 €

1 4 giorni M525121689.5

0.72 €

1 4 giorni M63214201012

1.01 €

1 4 giorni M84018251314

1.45 €

1 4 giorni M105022321718

4.69 €

1 4 giorni M168035502530

Supporto tecnico