Codice articolo del costruttore: K0155.705X15
Marca: KIPP
Prezzo: 1.46 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5
Diametro esterno: 25 Ø
Cappuccio del colore: nero corvino mm
D6: - mm
D8: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0155.705X15
Codice componente
|
---|
K0155.705X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | D6 (mm) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | H5 | H5 massimo | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | nero corvino | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | LS |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, filettatura esterna, forma LS (K0155), il codice articolo è il seguente: K0155.705X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0155.705X15.
Configura
Proprietà di base
D6(mm)
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Cappuccio del colore(mm)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
H5
H5 massimo
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0155.7055X25 |
K0155.7055X30 |
K0155.7055X35 |
K0155.705X20 |
K0155.705X25 |
K0155.705X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | D6 (mm) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | H5 | H5 massimo | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | grigio chiaro RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | grigio chiaro RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | grigio chiaro RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | nero corvino | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | nero corvino | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | nero corvino | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 |