Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, filettatura interna, forma KS (K0155) (K0155.606)

Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, filettatura interna, forma KS (K0155) K0155.606

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0155.606

Marca: KIPP

Prezzo: 1.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

Cappuccio del colore: nero corvino mm

D8: 14 mm

H=altezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0155.606

Codice componente
K0155.606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 H5 H5 massimo T=profondità della filettatura
(mm)

1.62 €

1 4 giorni M632nero corvino142010262610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero Forma(mm) KS

Si trova sulla pagina di Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, filettatura interna, forma KS (K0155), il codice articolo è il seguente: K0155.606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0155.606.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0155.6047
K0155.605
K0155.6051
K0155.6061
K0155.60615
K0155.60616
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 H5 H5 massimo T=profondità della filettatura
(mm)

1.60 €

1 4 giorni M425giallo colza RAL 102112168222210

1.60 €

1 4 giorni M525nero corvino12168222210

1.62 €

1 4 giorni M532nero corvino142010262610

1.60 €

1 4 giorni M625nero corvino12168222210

1.60 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 703512168222210

1.60 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 302012168222210

Supporto tecnico