Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura interna, forma KS (K0154) (K0154.606)

Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura interna, forma KS (K0154) K0154.606

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0154.606

Marca: KIPP

Prezzo: 2.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm

D8: 14 mm

H=altezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0154.606

Codice componente
K0154.606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 H5 H5 massimo T=profondità della filettatura
(mm)
Peso PL Edelstahl RoHS

2.23 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 7021142010262610---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) nero Forma(mm) KS L1(mm) 181
Versione 1 con nastro di fissaggio Denominazione Pomello a Lobi DIN simile a DIN 6336
Tipo di filettatura filettatura interna

Si trova sulla pagina di Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura interna, forma KS (K0154), il codice articolo è il seguente: K0154.606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0154.606.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0154.6047
K0154.605
K0154.6051
K0154.6061
K0154.60615
K0154.60616
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 H5 H5 massimo T=profondità della filettatura
(mm)
Peso PL Edelstahl RoHS

2.20 €

1 4 giorni M425giallo colza RAL 1021121682222100,0085truetrue

2.20 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 702112168222210---

2.23 €

1 4 giorni M532grigio nero RAL 70211420102626100,0105truetrue

2.20 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 7021121682222100,0075truetrue

2.20 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 7035121682222100,0075truetrue

2.20 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 3020121682222100,0075truetrue

Supporto tecnico