Viti oscillanti (K0053)

Viti oscillanti (K0053)
· Chiusura rapida per sportelli, coperchi e calotte

· Anelli di fermo inclusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0053.06050
K0053.06075
K0053.08050
K0053.08075
K0053.10075
K0053.10100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
H2 L L1
(mm)
L2 massimo
(mm)
minimo L2
(mm)
S

7.43 €

1 4 giorni M6614321220101.6221744327

8.02 €

1 4 giorni M6614321220101.6221769577

8.08 €

1 4 giorni M8818401624131.6302542289

8.71 €

1 4 giorni M8818401624131.6302567539

10.20 €

1 4 giorni M1010205020311723732654912

11.05 €

1 4 giorni M1010205020311723732907412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti(mm) Termoplastica

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico