Codice articolo del costruttore: K1203.65081
Marca: KIPP
Prezzo: 8.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8
Corpo con finitura superficiale: disseccato mm
A=lunghezza impugnatura: 65.3 mm
B=larghezza: 14 mm
D3: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1203.65081
Codice componente
|
---|
K1203.65081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo con finitura superficiale (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | 4 giorni | M8 | disseccato | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4308 |
---|
Si trova sulla pagina di Impugnature a T in acciaio inox (K1203), il codice articolo è il seguente: K1203.65081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1203.65081.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo con finitura superficiale(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1203.55082 |
K1203.65061 |
K1203.65062 |
K1203.65082 |
K1203.65101 |
K1203.65102 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo con finitura superficiale (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | elettrolucidato | 55.2 | 12.3 | 14 | 32.9 | 21 | 12 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | disseccato | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M6 | elettrolucidato | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M8 | elettrolucidato | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | M10 | disseccato | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | elettrolucidato | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 |