Codice articolo del costruttore: K0180.15005
Marca: KIPP
Prezzo: 1.54 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5
A=lunghezza impugnatura: 50 mm
B=larghezza: 15 mm
D3: 14 mm
H=altezza: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0180.15005
Codice componente
|
---|
K0180.15005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 giorni | M5 | 50 | 15 | 14 | 24 | 16 | 10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | K |
Si trova sulla pagina di Manopole a T con filettatura interna (K0180), il codice articolo è il seguente: K0180.15005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0180.15005.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0180.14005 |
K0180.16006 |
K0180.17108 |
K0180.17110 |
K0180.18010 |
K0180.18012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 13 | 13 | 30.5 | 20 | 10 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | M6 | 60 | 17 | 16 | 31.5 | 23 | 12 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 20 | ||
3.52 € | 1 | 4 giorni | M10 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 20 | ||
4.12 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 26 | 26 | 39.5 | 26 | 25 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | M12 | 80 | 26 | 26 | 39.5 | 26 | 25 |