Viti di spinta con barra a T allentata DIN 6306 (K0756) (K0756.210X40)

Viti di spinta con barra a T allentata DIN 6306 (K0756) K0756.210X40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0756.210X40

Marca: KIPP

Prezzo: 12.21

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10

D2: 18 mm

D3: 8 mm

D4: 8 mm

L1: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0756.210X40

Codice componente
K0756.210X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2

12.21 €

1 4 giorni M1018884032803.6309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale(mm) ossidato nero

Si trova sulla pagina di Viti di spinta con barra a T allentata DIN 6306 (K0756), il codice articolo è il seguente: K0756.210X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0756.210X40.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0756.210X50
K0756.212X50
K0756.212X60
K0756.216X55
K0756.216X70
K0756.216X90
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2

12.49 €

1 4 giorni M1018885032803.6409

14.77 €

1 4 giorni M122010850351004.54010

15.20 €

1 4 giorni M122010860351004.55010

20.57 €

1 4 giorni M1624131255401205.34512

21.28 €

1 4 giorni M1624131270401205.36012

22.49 €

1 4 giorni M1624131290401205.38012

Supporto tecnico