Codice articolo del costruttore: K0755.112
Marca: KIPP
Prezzo: 6.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12
D2: 20 mm
D3: 10 mm
D5: 10 mm
L1: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0755.112
Codice componente
|
---|
K0755.112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 4 giorni | M12 | 20 | 10 | 10 | 25 | 70 | 100 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale(mm) | ossidato nero |
---|
Si trova sulla pagina di Barre Tommy con Unitó Mandrino fisso DIN 6305 (K0755), il codice articolo è il seguente: K0755.112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0755.112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
D2(mm)
D3(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0755.110 |
K0755.116 |
K0755.120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 giorni | M10 | 18 | 8 | 8 | 20 | 60 | 80 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | M16 | 24 | 12 | 13 | 35 | 85 | 120 | ||
14.15 € | 1 | 4 giorni | M20 | 30 | 16 | 16 | 40 | 95 | 140 |