Barre Tommy con barra a T scorrevole DIN 6307 (K0755)

Barre Tommy con barra a T scorrevole DIN 6307 (K0755)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0755.210
K0755.212
K0755.216
K0755.220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)

8.77 €

1 4 giorni M101888206080

9.83 €

1 4 giorni M122010102570100

12.81 €

1 4 giorni M162413133585120

18.62 €

1 4 giorni M203016164095140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale(mm) ossidato nero

Supporto tecnico