Codice articolo del costruttore: K0980.6308
Marca: KIPP
Prezzo: 6.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8
Diametro esterno: 67.7 Ø
Materiale dei componenti: Acciaio mm
H=altezza: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0980.6308
Codice componente
|
---|
K0980.6308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio | 36 |
Loading...
Materiale corpo principale | Plastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Forma(mm) | K |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 23.9 | H1(Nm) | 6 | T=profondità della filettatura(mm) | 17 |
Si trova sulla pagina di Impugnatura triangolare 2K ergonomica con filettatura interna (K0980), il codice articolo è il seguente: K0980.6308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0980.6308.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
H=altezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0980.05010 |
K0980.06308 |
K0980.06310 |
K0980.5008 |
K0980.5010 |
K0980.6310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | H=altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio | 41 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio | 41 | ||
6.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio | 36 |