Codice articolo del costruttore: K0785.8010X50
Marca: KIPP
Prezzo: 7.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10
Materiale dei componenti: Acciaio mm
L=lunghezza della filettatura: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0785.8010X50
Codice componente
|
---|
K0785.8010X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale dei componenti (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.57 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | 50 |
Loading...
Materiale corpo principale | Plastica | Diametro esterno(Ø) | 80 | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L | D2(mm) | 26 | H=altezza(mm) | 37 |
H1(Nm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Impugnatura triangolare ergonomica con filettatura esterna (K0785), il codice articolo è il seguente: K0785.8010X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0785.8010X50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale dei componenti(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0785.08008X40 |
K0785.08010X30 |
K0785.08010X40 |
K0785.8012X30 |
K0785.8012X40 |
K0785.8012X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale dei componenti (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 40 | ||
8.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 30 | ||
8.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 40 | ||
7.57 € | 1 | 4 giorni | M12 | Acciaio | 30 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | Acciaio | 40 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | Acciaio | 50 |