Impugnatura triangolare ergonomica con filettatura interna (K0785)

Impugnatura triangolare ergonomica con filettatura interna (K0785)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0785.08008
K0785.08010
K0785.08012
K0785.8008
K0785.8010
K0785.8012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale dei componenti
(mm)

5.80 €

1 4 giorni M8Acciaio inox

5.80 €

1 4 giorni M10Acciaio inox

5.80 €

1 4 giorni M12Acciaio inox

5.05 €

1 4 giorni M8Acciaio

5.05 €

1 4 giorni M10Acciaio

5.05 €

1 4 giorni M12Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Plastica Diametro esterno(Ø) 80 Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) K D2(mm) 26 H=altezza(mm) 37
H1(Nm) 10 T=profondità della filettatura(mm) 17

Supporto tecnico