Manopole ad alette filettatura interna in acciaio inox (K0273)

Manopole ad alette filettatura interna in acciaio inox (K0273)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Buona resistenza alla corrosione.

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0273.105
K0273.1051
K0273.106
K0273.1061
K0273.208
K0273.2081
K0273.210
K0273.2101
K0273.904
K0273.9041
K0273.905
K0273.9051
K0273.906
K0273.9061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Colore principale
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

12.59 €

1 4 giorni M5lucidato502.3142411.512

6.05 €

1 4 giorni M5disseccato502.3142411.512

12.59 €

1 4 giorni M6lucidato502.3142411.512

6.05 €

1 4 giorni M6disseccato502.3142411.512

15.49 €

1 4 giorni M8lucidato753.4213516.515

10.33 €

1 4 giorni M8disseccato753.4213516.515

15.49 €

1 4 giorni M10lucidato753.4213516.515

10.33 €

1 4 giorni M10disseccato753.4213516.515

8.43 €

1 4 giorni M4lucidato381.710.5188.59

4.58 €

1 4 giorni M4disseccato381.710.5188.59

8.43 €

1 4 giorni M5lucidato381.710.5188.59

4.58 €

1 4 giorni M5disseccato381.710.5188.59

8.43 €

1 4 giorni M6lucidato381.710.5188.59

4.58 €

1 4 giorni M6disseccato381.710.5188.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4308

Supporto tecnico