Indicatori di posizione (K0410) (K0410.01002321)

Indicatori di posizione (K0410) K0410.01002321

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0410.01002321

Marca: KIPP

Prezzo: 61.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: arancione RAL 2004

P=passo: 1 mm

Posizione montaggio: 3

Conteggio direzione: 2

Indicatore dopo una rotazione: 000,10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0410.01002321

Codice componente
K0410.01002321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale P=passo
(mm)
Posizione montaggio Conteggio direzione Indicatore dopo una rotazione Punto decimale in posizione Giri massimi

61.04 €

1 4 giorni arancione RAL 2004132000,102500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio B=larghezza(mm) 38.5
D=diametro alesaggio(mm) 20 H=altezza(mm) 67.5 L=lunghezza(mm) 48

Si trova sulla pagina di Indicatori di posizione (K0410), il codice articolo è il seguente: K0410.01002321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0410.01002321.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0410.01001122
K0410.01001211
K0410.01001212
K0410.01002322
K0410.01002411
K0410.01002412
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale P=passo
(mm)
Posizione montaggio Conteggio direzione Indicatore dopo una rotazione Punto decimale in posizione Giri massimi

61.04 €

1 4 giorni nero1120001,01500

61.04 €

1 4 giorni arancione RAL 20041210001,01500

61.04 €

1 4 giorni nero1210001,01500

61.04 €

1 4 giorni nero132000,102500

61.04 €

1 4 giorni arancione RAL 2004141000,102500

61.04 €

1 4 giorni nero141000,102500

Supporto tecnico