Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma B (K1367) (K1367.114X5000)

Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma B (K1367) K1367.114X5000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1367.114X5000

Marca: KIPP

Prezzo: 11.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 5000 mm

Gewicht: -

RoHS: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1367.114X5000

Codice componente
K1367.114X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Gewicht RoHS

11.83 €

1 4 giorni 5000--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Colore principale nero Forma B
Campo di serraggio(mm) 1,0-4,0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=30 B=20 C=20 D=20 B=larghezza(mm) 10
H=altezza(mm) 14,5 Versione 1 senza guarnizione Denominazione Profilo di Protezione Bordi

Si trova sulla pagina di Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma B (K1367), il codice articolo è il seguente: K1367.114X5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1367.114X5000.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1367.114X10000
K1367.114X2000
K1367.114X20000
K1367.114X50000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Gewicht RoHS

21.10 €

1 4 giorni 10000--

6.24 €

1 4 giorni 2000--

39.68 €

1 4 giorni 20000--

95.44 €

1 4 giorni 5000014,6800true

Supporto tecnico