Codice articolo del costruttore: K0094.1200
Marca: KIPP
Prezzo: 498.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Consumo Aria per ciclo: 0.28 dm³
Corse per minimo a 6 bar: 50 mm
A: 380 mm
A1: 8 mm
A2: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0094.1200
Codice componente
|
---|
K0094.1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo Aria per ciclo (dm³) | Corse per minimo a 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R | Corsa S (mm) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.13 € | 1 | 4 giorni | 0.28 | 50 | 380 | 8 | 35 | 41 | 76 | 41 | 21 | 8.5 | 20 | 75 | 435 | 55 | 40 | M10 | G1/8 | 32 | 11500 | 12000 | 5 mm/1200 N, 10 mm/1400 N, 15 mm/1650 N, 20 mm/1950 N, 25 mm/2300 N, 27 mm/2550 N, 29 mm/3000 N, 31 mm/4300 N, 32 mm/11500 N |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | B | Pressione di esercizio(bar) | 2 - 6 |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti pneumatici a spinta-trazione (K0094), il codice articolo è il seguente: K0094.1200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0094.1200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Consumo Aria per ciclo(dm³)
Corse per minimo a 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
R
Corsa S(mm)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0094.0600 |
K0094.2500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo Aria per ciclo (dm³) | Corse per minimo a 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R | Corsa S (mm) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.34 € | 1 | 4 giorni | 0.09 | 60 | 290 | 25 | 36.5 | - | 59 | 33.4 | 14.5 | 5.5 | 14 | 53 | 331 | 41 | 30 | M8 | G1/8 | 25 | 2350 | 6000 | 5 mm/320 N, 10 mm/430 N, 15 mm/650 N, 20 mm/870 N, 22 mm/1000 N, 24 mm/1500 N, 25 mm/2350 N | ||
724.32 € | 1 | 4 giorni | 0.60 | 45 | 475 | 12 | 45 | 45 | 96 | 54 | 26 | 10.3 | 25 | 50 | 577 | 102 | 60 | M12 | G1/4 | 50 | 14500 | 25000 | 5 mm/1400 N, 10 mm/1600 N, 15 mm/1750 N, 20 mm/2000 N, 25 mm/2100 N, 30 mm/2450 N, 35 mm/2650 N, 40 mm/3250 N, 45 mm/4200 N, 47 mm/4900 N, 49 mm/7000 N, 50 mm/14500 N |