Codice articolo del costruttore: K1551.12000
Marca: KIPP
Prezzo: 659.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Consumo Aria per ciclo: 0,10 dm³
Corse per minimo a 6 bar: 50 mm
A: 210 mm
A1: 115 mm
A2: 113 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1551.12000
Codice componente
|
---|
K1551.12000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo Aria per ciclo (dm³) | Corse per minimo a 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Corsa S (mm) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.66 € | 1 | 4 giorni | 0,10 | 50 | 210 | 115 | 113 | 59 | 63 | 49,6 | 18 | 60 | 126 | 95 | 80 | 11 | 19,9 | M10 | 20 | 575 | 40 | 100 | 40 | M10 | 32 | 5000 | 12000 | 10,2000 | true |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
R | G1/8 | Pressione di esercizio(bar) | 2 - 6 | Versione 1 | pneumatico |
Denominazione | Pressa a Ginocchiera |
Si trova sulla pagina di Presse a leva per il funzionamento pneumatico (K1551), il codice articolo è il seguente: K1551.12000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1551.12000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Consumo Aria per ciclo(dm³)
Corse per minimo a 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
M(mm)
Corsa S(mm)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1551.06000 |
K1551.25000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo Aria per ciclo (dm³) | Corse per minimo a 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Corsa S (mm) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Peso (kg) | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.82 € | 1 | 4 giorni | 0,04 | 60 | 157 | 95 | 95 | 53,9 | 46 | 46,5 | 12 | 44 | 105 | 80 | 70 | 9 | 14 | M8 | 15,5 | 412 | 32 | 96 | 30 | M8 | 25 | 3000 | 6000 | - | - | ||
943.72 € | 1 | 4 giorni | 0,25 | 40 | 238 | 145 | 139 | 61 | 79 | 52 | 22 | 75 | 150 | 125 | 90 | 11 | 25 | M10 | 30 | 747 | 50 | 120 | 60 | M12 | 50 | 7000 | 25000 | 19,6200 | true |