Bulloni a testa esagonale con flangia EN 1665 (K1161) (K1161.106X30)

Bulloni a testa esagonale con flangia EN 1665 (K1161) K1161.106X30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1161.106X30

Marca: KIPP

Prezzo: 0.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 6

Lunghezza L (mm): 30

Materiale: Acciaio inox

Corpo con finitura superficiale: lucido

D1: 14.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1161.106X30

Codice componente
K1161.106X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Materiale Corpo con finitura superficiale D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
Grado B=lunghezza filettatura
(mm)

0.54 €

1 4 giorni 630Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale con flangia EN 1665 (K1161), il codice articolo è il seguente: K1161.106X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1161.106X30.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1161.106X16
K1161.106X20
K1161.106X25
K1161.108X16
K1161.108X20
K1161.108X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Materiale Corpo con finitura superficiale D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
Grado B=lunghezza filettatura
(mm)

0.45 €

1 4 giorni 616Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.45 €

1 4 giorni 620Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.45 €

1 4 giorni 625Acciaio inoxlucido14.2106.6-18

0.60 €

1 4 giorni 816Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.60 €

1 4 giorni 820Acciaio inoxlucido18138.1-22

0.60 €

1 4 giorni 825Acciaio inoxlucido18138.1-22

Supporto tecnico