Viti a testa esagonale in acciaio inox dal DESIGN igienico (K1411) (K1411.03X08)

Viti a testa esagonale in acciaio inox dal DESIGN igienico (K1411) K1411.03X08

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1411.03X08

Marca: KIPP

Prezzo: 4.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 3

Lunghezza L (mm): 8

D1: 7 mm

SW=larghezza chiave: 5,5 mm

K: 3,8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1411.03X08

Codice componente
K1411.03X08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
Versione 2 Versione 1 Tipo di imballaggio Peso
(kg)
RoHS

4.60 €

1 4 giorni 3875,53,83-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidato Codice acciaio 1.4404
Denominazione Vite a Testa Esagonale

Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale in acciaio inox dal DESIGN igienico (K1411), il codice articolo è il seguente: K1411.03X08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1411.03X08.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1411.03X06
K1411.03X10
K1411.03X12
K1411.03X16
K1411.03X20
K1411.03X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
Versione 2 Versione 1 Tipo di imballaggio Peso
(kg)
RoHS

4.55 €

1 4 giorni 3675,53,83-----

4.60 €

1 4 giorni 31075,53,83-----

4.68 €

1 4 giorni 31275,53,83-----

4.80 €

1 4 giorni 31675,53,83-----

4.88 €

1 4 giorni 32075,53,83-----

4.96 €

1 4 giorni 32575,53,83-----

Supporto tecnico