Codice articolo del costruttore: K1492.04X30
Marca: KIPP
Prezzo: 4.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 4
Lunghezza L (mm): 30
Forma: B
D1: 10.8 mm
D2: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1492.04X30
Codice componente
|
---|
K1492.04X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Versione 2 | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | con albero | 14 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Approvazione/Certificazione | EHEDG |
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per Guarnizione igienica USIT e rondelle di rasamento (K1492), il codice articolo è il seguente: K1492.04X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1492.04X30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
Versione 2
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1492.04X16 |
K1492.04X20 |
K1492.04X25 |
K1492.04X35 |
K1492.04X40 |
K1492.04X8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Versione 2 | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | spillato attraverso il filo | - | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | spillato attraverso il filo | - | ||
4.45 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | con albero | 14 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | 35 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | con albero | 14 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | con albero | 14 | ||
3.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | spillato attraverso il filo | - |