Codice articolo del costruttore: K0406.100701
Marca: KIPP
Prezzo: 0.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 7
Diametro esterno: 12
B=spessore: 8
D3 (vite senza testa): M4x5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0406.100701
Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | lucido | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | grano con intaglio |
Si trova sulla pagina di Vite di fermo per collari per alberi DIN 705, acciaio, forma A, incavo (K0406), il codice articolo è il seguente: K0406.100701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0406.100701.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
D3 (vite senza testa)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0406.100401 |
K0406.100501 |
K0406.100601 |
K0406.100801 |
K0406.100901 |
K0406.101001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | D3 (vite senza testa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | M2,5x3 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | M3x4 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | M4x5 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 8 | M4x6 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 9 | 18 | 10 | M5x8 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 10 | M5x8 |