Codice articolo del costruttore: K0406.300401
Marca: KIPP
Prezzo: 0.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 4
Diametro esterno: 8
B=spessore: 5
Corpo con finitura superficiale: lucido
D3 (vite senza testa): M2,5x3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0406.300401
Codice componente
|
---|
K0406.300401 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | Corpo con finitura superficiale | D3 (vite senza testa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | lucido | M2,5x3 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Forma | E | Forma-Tipo | grano con cava esagonale |
---|
Si trova sulla pagina di Grani filettati per alberi DIN 705, acciaio, forma E, esagono incassato (K0406), il codice articolo è il seguente: K0406.300401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0406.300401.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
Corpo con finitura superficiale
D3 (vite senza testa)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0406.300301 |
K0406.300303 |
K0406.300403 |
K0406.300501 |
K0406.300503 |
K0406.300601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | Corpo con finitura superficiale | D3 (vite senza testa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 5 | lucido | M2x3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 5 | zincato, passivato in blu | M2x3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | zincato, passivato in blu | M2,5x3 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | lucido | M3x4 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | zincato, passivato in blu | M3x4 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | lucido | M4x5 |