Codice articolo del costruttore: K0986.0602
Marca: KIPP
Prezzo: 9.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 6
Diametro esterno: 16
B=spessore: 9
Materiale: Acciaio inox
C: M3x8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0986.0602
Codice componente
|
---|
K0986.0602 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | Materiale | C (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | Acciaio inox | M3x8 | 20.7 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Collari per alberi filettati (K0986), il codice articolo è il seguente: K0986.0602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0986.0602.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
Materiale
C(mm)
R(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0986.0501 |
K0986.0502 |
K0986.0601 |
K0986.0801 |
K0986.0802 |
K0986.1001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | Materiale | C (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | Acciaio | M3x8 | 20.7 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | Acciaio inox | M3x8 | 20.7 | ||
4.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | Acciaio | M3x8 | 20.7 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Acciaio | M3x8 | 22.4 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | Acciaio inox | M3x8 | 22.4 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio | M3x10 | 26 |