Collari per alberi con impugnatura ad alette simili a DIN 705, acciaio (K0407)

Collari per alberi con impugnatura ad alette simili a DIN 705, acciaio (K0407)
· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Adatti per diametri di albero compresi tra 6 e 32 mm

· L'impugnatura a galletto consente un serraggio senza utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0407.100601
K0407.100801
K0407.101001
K0407.101201
K0407.101601
K0407.102001
K0407.102501
K0407.103201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno B=spessore D3
(mm)
H
(mm)

1.32 €

1 4 giorni 6128M426

1.41 €

1 4 giorni 8168M427

1.56 €

1 4 giorni 102010M530

1.70 €

1 4 giorni 122212M631

1.87 €

1 4 giorni 162812M633

2.14 €

1 4 giorni 203214M635

2.96 €

1 4 giorni 254016M837,5

4.28 €

1 4 giorni 325016M846

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale dei componenti Termoplastica Denominazione Ghiere

Supporto tecnico