Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma A, dritti (K1132) (K1132.1108100)

Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma A, dritti (K1132) K1132.1108100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1132.1108100

Marca: KIPP

Prezzo: 0.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio

Corpo con finitura superficiale: temprato e zincato

D=filettatura: M8x1 mm

L=lunghezza: 15 mm

L1=lunghezza filettatura: 5.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1132.1108100

Codice componente
K1132.1108100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

0.36 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincatoM8x1155.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Forma-Tipo dritto con esagono

Si trova sulla pagina di Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma A, dritti (K1132), il codice articolo è il seguente: K1132.1108100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1132.1108100.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1132.1106100
K1132.1108125
K1132.1110100
K1132.1110150
K1132.1114
K1132.1118
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

0.31 €

1 Stesso giorno

Stock

Acciaiotemprato e zincatoM6x1155.57

0.36 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincatoM8x1.25155.59

0.46 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincatoM10x1155.511

0.46 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincatoM10x1.5155.511

0.97 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincatoR1/417.56.514

0.46 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincatoR1/8155.511

Supporto tecnico