Unità di trasferimento a sfera mini (K0749) (K0749.2208)

Unità di trasferimento a sfera mini (K0749) K0749.2208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0749.2208

Marca: KIPP

Prezzo: 58.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico ammesso: 150 N

D.E. D: 15 Ø

Diam. sfera SD: 7.9 Ø

Materiale principale: Acciaio inox

Corpo con finitura superficiale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0749.2208

Codice componente
K0749.2208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Forma D=diametro
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

58.52 €

1 4 giorni 150157.9Acciaio inox-Acciaio inoxB15M420.528

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di trasferimento a sfera mini (K0749), il codice articolo è il seguente: K0749.2208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0749.2208.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0749.1105
K0749.1106
K0749.1108
K0749.1110
K0749.1113
K0749.1216
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Forma D=diametro
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

40.58 €

1 4 giorni 100134.8AcciaiogalvanizzatoAcciaioA13M624115

42.73 €

1 4 giorni 200176.4AcciaiogalvanizzatoAcciaioA17M626215

44.52 €

1 4 giorni 300187.9AcciaiogalvanizzatoAcciaioA18M832218

45.94 €

1 4 giorni 400239.6AcciaiogalvanizzatoAcciaioA23M840220

48.47 €

1 4 giorni 5002812.7AcciaiogalvanizzatoAcciaioA28M8483.523

57.45 €

1 4 giorni 7002415.8AcciaiogalvanizzatoAcciaioB24M632.5412

Supporto tecnico