Codice articolo del costruttore: K0761.130
Marca: KIPP
Prezzo: 47.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico ammesso: 250 N
D.E. D: 55 Ø
Diam. sfera SD: 30 Ø
Forma: B
D=diametro: 45±0.080 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0761.130
Codice componente
|
---|
K0761.130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (N) | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Forma | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.14 € | 1 | 4 giorni | 250 | 55 | 30 | B | 45±0.080 | 37 | 13.6 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Si trova sulla pagina di Gruppi di trasferimento a sfere con corpo in acciaio e sfera in plastica (K0761), il codice articolo è il seguente: K0761.130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0761.130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso(N)
D.E. D(Ø)
Forma
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0761.115 |
K0761.122 |
K0761.215 |
K0761.222 |
K0761.230 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico ammesso (N) | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Forma | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 4 giorni | 100 | 31 | 15.8 | B | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | ||
10.37 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 22.2 | B | 36±0.080 | 30 | 9.6 | 2.8 | ||
15.76 € | 1 | 4 giorni | 100 | 31 | 15.8 | C | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | ||
24.14 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 22.2 | C | 36±0.080 | 30 | 9.6 | 2.8 | ||
57.14 € | 1 | 4 giorni | 250 | 55 | 30 | C | 45±0.080 | 37 | 13.6 | 4 |