Anelli di tolleranza (K0766) (K0766.024)

Anelli di tolleranza (K0766) K0766.024

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0766.024

Marca: KIPP

Prezzo: 1.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni complessive D1: 25.7 +0.2 mm

Dimensioni complessive H: 7 mm

D=diametro: 24 mm

Anello di tolleranza adatto per rulli a sfere: 95150-.15 / 95152-.15


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0766.024

Codice componente
K0766.024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni complessive D1
(mm)
Dimensioni complessive H
(mm)
D=diametro
(mm)
Anello di tolleranza adatto per rulli a sfere

1.14 €

1 4 giorni 25.7 +0.272495150-.15 / 95152-.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Molla in acciaio

Si trova sulla pagina di Anelli di tolleranza (K0766), il codice articolo è il seguente: K0766.024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0766.024.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0766.036
K0766.045
K0766.062
K0766.100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni complessive D1
(mm)
Dimensioni complessive H
(mm)
D=diametro
(mm)
Anello di tolleranza adatto per rulli a sfere

1.68 €

1 4 giorni 37.7 +0.2123695150-.22 / 95152-.22

1.96 €

1 4 giorni 46.7 +0.2124595150-.30 / 95152-.30

2.31 €

1 4 giorni 64.1 +0.3156295150-.45

6.27 €

1 4 giorni 102.5 +0.351910095156-.60

Supporto tecnico