Morsetto a leva a spinta-trazione con staffa di montaggio (K1547)

Morsetto a leva a spinta-trazione con staffa di montaggio (K1547)
· Impiego su pressione e su trazione

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Montabile in qualsiasi posizione tramite il dado di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1547.01000
K1547.02000
K1547.04000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Corpo con finitura superficiale Versione 2 disposizione dei fori Angolo di apertura della maniglia Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

34.09 €

1 4 giorni Acciaio20.3zincato e passivatocon staffa di montaggio1189°4050010003013.510.51844-2426--5.29.494.564.3308.715.821.3M6M16x1.568.54

40.63 €

1 4 giorni Acciaio40zincato e passivatocon staffa di montaggio2186°601000200041.314.41941.369.941.328.63312.733.35.610.9123118.741.71125.440.7M8M20x1.5905

64.86 €

1 4 giorni Acciaio66.7zincato e passivatocon staffa di montaggio3181°10020004000622131.845.27645.240372152.88.515.9164.5169.286173269M10M27x21275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico