Codice articolo del costruttore: K1550.25000
Marca: KIPP
Prezzo: 591.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 75 mm
Forza manuale FH: 180 N
Forza di serraggio F1: 7000 N
Forza di fissaggio F2: 25000 N
A: 238 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1550.25000
Codice componente
|
---|
K1550.25000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591.02 € | 1 | 4 giorni | 75 | 180 | 7000 | 25000 | 238 | 145 | 139 | 65 | 75 | 52 | 22 | 150 | 125 | 90 | 11 | 25 | M10 | 30 | 418 | 50 | 120 | 60 | M12 | 17,2500 | true |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 185° | Versione 1 | modello a mano | Denominazione | Pressa a Ginocchiera |
Si trova sulla pagina di Pressa a leva versione manuale (K1550), il codice articolo è il seguente: K1550.25000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1550.25000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
Forza manuale FH(N)
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
M(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1550.06000 |
K1550.12000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Forza manuale FH (N) | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.30 € | 1 | 4 giorni | 32 | 140 | 3000 | 6000 | 157 | 95 | 95 | 56 | 44 | 46,5 | 12 | 105 | 80 | 70 | 9 | 14 | M8 | 15,5 | 202 | 32 | 75 | 30 | M8 | - | - | ||
365.22 € | 1 | 4 giorni | 50 | 160 | 5000 | 12000 | 210 | 115 | 113 | 62 | 60 | 49,6 | 18 | 126 | 95 | 80 | 11 | 19,9 | M10 | 20 | 290 | 40 | 100 | 40 | M10 | - | - |