Colli di riempimento (K0471) (K0471.77)

Colli di riempimento (K0471) K0471.77

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0471.77

Marca: KIPP

Prezzo: 17.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione: con catena

D=diametro esterno: 80 mm

D1: 49 mm

D2: 83 mm

D3: 44 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0471.77

Codice componente
K0471.77
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)

17.25 €

1 4 giorni con catena8049834471.56 (6x)5780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cromato Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale galvanizzato

Si trova sulla pagina di Colli di riempimento (K0471), il codice articolo è il seguente: K0471.77.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0471.77.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0471.45
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)

14.11 €

1 4 giorni senza catena46.527.5522541.36 (3x)4366

Supporto tecnico