Spie livello olio in alluminio (K0448)

Spie livello olio in alluminio (K0448)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Visore trasparente

· Resistente all'invecchiamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0448.20014
K0448.24038
K0448.241815
K0448.29012
K0448.292215
K0448.36034
K0448.42100
K0448.52114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

1.71 €

1 4 giorni 20G1/41188179

2.48 €

1 4 giorni 24.1G3/812.79.592212

3.08 €

1 4 giorni 24.5M18X1,5131092212

3.34 €

1 4 giorni 29.7G1/2151092718

3.74 €

1 4 giorni 29.5M22X1,5161092718

4.36 €

1 4 giorni 35.2G3/421.910113224

9.23 €

1 4 giorni 44.1G125.1111140-

9.63 €

1 4 giorni 55G1 1/43413.51250-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Carico di pressione max(bar) 10

Supporto tecnico