Spie del livello dell'olio finestra in vetro alluminio (K0246) (K0246.42100)

Spie del livello dell'olio finestra in vetro alluminio (K0246) K0246.42100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0246.42100

Marca: KIPP

Prezzo: 11.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro esterno: 42.5 mm

D1=filettatura: G1

D2: 23 mm

L: 12 mm

L1: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0246.42100

Codice componente
K0246.42100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

11.88 €

1 4 giorni 42.5G123121040-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Carico di pressione max(bar) 20

Si trova sulla pagina di Spie del livello dell'olio finestra in vetro alluminio (K0246), il codice articolo è il seguente: K0246.42100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0246.42100.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0246.29012
K0246.292015
K0246.34034
K0246.423315
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

6.46 €

1 4 giorni 29.5G1/2121092718

6.46 €

1 4 giorni 29.5M20X1,5121092718

8.18 €

1 4 giorni 34.5G3/41612103224

11.88 €

1 4 giorni 42.5M33X1,523121040-

Supporto tecnico