Codice articolo del costruttore: K0447.22038
Marca: KIPP
Prezzo: 0.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro esterno: 22 mm
D1=filettatura: G3/8
D2: 15 mm
L: 14 mm
L1: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0447.22038
Codice componente
|
---|
K0447.22038 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | 4 giorni | 22 | G3/8 | 15 | 14 | 10 | 19 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica |
---|
Si trova sulla pagina di Spie del livello dell'olio a cupola (K0447), il codice articolo è il seguente: K0447.22038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0447.22038.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro esterno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0447.28012 |
K0447.35034 |
K0447.42100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | 4 giorni | 28 | G1/2 | 20 | 17 | 10 | 24 | 12 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 35 | G3/4 | 25 | 20 | 10 | 30 | 16 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 42 | G1 | 31 | 24 | 10.5 | 36 | 20 |