Codice articolo del costruttore: K0430.104040
Marca: KIPP
Prezzo: 3.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=filo: M10
B: 40 mm
C: 32.5 mm
L=lunghezza: 43 mm
S: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0430.104040
Codice componente
|
---|
K0430.104040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=filo | B (mm) | C (mm) | L=lunghezza (mm) | S (mm) | Adatto per (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Ottone |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti tubo quadro con Boccola filettata (K0430), il codice articolo è il seguente: K0430.104040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0430.104040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=filo
B(mm)
C(mm)
L=lunghezza(mm)
S(mm)
Adatto per(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0430.104020 |
K0430.104025 |
K0430.104030 |
K0430.123015 |
K0430.123020 |
K0430.124015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=filo | B (mm) | C (mm) | L=lunghezza (mm) | S (mm) | Adatto per (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 x 2.5 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | M12 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 x 1.5 | 5 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | M12 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | M12 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 x 1.5 | 8 |